Julkaise tuotteesi
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN

    TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN

    Tonic II-Miscelatore monocomando esterno per doccia.
    Tekniset tiedot
    • Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, fissaggi nascosti. Cartuccia con limitatore della temperatura. Sporgenza totale del miscelatore 125 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA6337
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-04-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)2.38
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 -kuvausShower fittings package

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka