Julkaise tuotteesi
MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL

    Magnum Corner Shower Enclosure 1000 mm, Left Hand Version , 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 Glass, Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Tekniset tiedot
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1000 mm, Left Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT9647
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower enclosures
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1997
    • Leveys (mm)1010
    • Syvyys (mm)16
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Nettopaino (kg)50
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers