Julkaise tuotteesi
CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE
CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE

    CERATHERM C100 SHOWER MIXER EXPOSED OFFSET & SHOWER SYSTEM SQUARE

    4.7 / 5 tähteä4.7(26 arvostelua)
    Ceratherm c100 shower mixer exposed offset & shower system square
    Tekniset tiedot
    • Ceratherm c100 shower mixer exposed offset & shower system square
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA7542
    • TuoteperheCERATHERM
    • TuoteryhmäShower Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)320
    • Syvyys (mm)1108
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)5.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 15 15
    • OmniClass-nimikeShower Cartridge Faucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka