Julkaise tuotteesi
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    Joy Neo Single Lever Bath & Shower Mixer built-in kit 2 / A1000NU.
    Tekniset tiedot
    • • Suitable for kit 1 A1000NU (EasyBox) • Based on Conca A7374AA • Handle from Joy, without logo and red/blue indication (A816707AA11) • Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA7622
    • TuoteperheJoy Neo
    • TuoteryhmäTaps & Mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)215
    • Leveys (mm)172
    • Syvyys (mm)180
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 -kuvausBath manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets