Julkaise tuotteesi
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -

    Conca - Single lever basin mixer slim no waste -

    Single lever basin mixer slim no waste -
    Tekniset tiedot
    • Single lever basin mixer slim no waste - Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBC765
    • TuoteperheCONCA
    • TuoteryhmäBASIN MIXER
    • Julkaisupäivä2020-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)72
    • Leveys (mm)185
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets