Julkaise tuotteesi
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE

    4.7 / 5 tähteä4.7(23 arvostelua)
    Ceraline single lever Vessel mixer with click waste. 5L / Min
    Tekniset tiedot
    • Ceraline single lever Vessel mixer with click waste. 5L / Min
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBD137
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • Julkaisupäivä2021-08-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)75
    • Leveys (mm)210
    • Syvyys (mm)560
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Nettopaino (kg)1.91
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets