Julkaise tuotteesi
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.

    JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.

    Joy Neo 3 hole Basin mixer Dual Control, cross handles, without pop-up waste.
    Tekniset tiedot
    • • New BAROCCO tube spout with rings logo IS on front bottom. • 2 new metal cross handles without markings. • 2 new square metal handle escutcheons. • New square spout escutcheon without pop-up hole. • Back spout fixation, without button • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • Noise class 1• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBD145
    • TuoteperheJoy Neo
    • TuoteryhmäTaps & Mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)215
    • Syvyys (mm)405
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)2.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets