Julkaise tuotteesi
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.

    JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.

    4.6 / 5 tähteä4.6(10 arvostelua)
    Joy Neo Basin mixer built in Dual Control – 206mm, lever handles, square escutcheons kit 2.
    Tekniset tiedot
    • • JOY tube spout 180mm. • 2 new metal lever handles without markings. (same as 3-hole basin) • 2 new square metal handle escutcheons (same as 3-hole basin). • New square spout escutcheon with rings logo IS on top • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Noise class 1 • Kit 1 built-in DC with on-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBD154
    • TuoteperheJoy Neo
    • TuoteryhmäTaps & Mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)85
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)210
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka