Julkaise tuotteesi
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.

    JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.

    Joy Neo Vessel mixer Single Lever, metal pop-up waste.
    Tekniset tiedot
    • • New BAROCCO high spout vessel body w/ pop-up hole with rings logo IS. • New SL handle without red/blue printing. • Back handle fixation, rubber button (grey RAL 7042) • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • 28mm FF cartridge, hot water limit, no click, plastic pivot (A956308NU) • Tubular spout with 120° swivel limit • Noise class 1 • Flexible hoses PEX G3/8" • Easy Fix with centering & sealing ring • Pull rod simple bent wire. (B917053) • Metal pop-up waste (visible ring in Chrome or Magnetic Grey) with metal plug (A950119AA Chrome or A950119A5 Magnetic Grey Finish).• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBD155
    • TuoteperheJoy Neo
    • TuoteryhmäTaps & Mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)75
    • Leveys (mm)210
    • Syvyys (mm)560
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka