Julkaise tuotteesi
JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL
JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL
JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL

    JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL

    Joy Neo Bidet mixer 1 hole Dual Control, cross handles, metal pop-up waste.
    Tekniset tiedot
    • • New BAROCCO high spout bidet DC body w/ pop-up hole with rings logo IS. • 2 new metal cross handles without markings. • Ball Joint M16x1. • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • Tubular spout with 120° swivel limit • Noise class 1 • Flexible hoses PEX G3/8" • Easy Fix with centering & sealing ring • Pull rod simple bent wire. (B917053) • Metal pop-up waste (visible ring in Chrome or Magnetic Grey) with metal plug (A950119AA Chrome or A950119A5 Magnetic Grey Finish).• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBD157
    • TuoteperheJoy Neo
    • TuoteryhmäTaps & Mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)219
    • Syvyys (mm)405
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010888
    • ETIM-nimiBidet mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidet taps
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka