Julkaise tuotteesi
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    Joy Neo Wall spout L.180 mm (JOY bath spout).
    Tekniset tiedot
    • • JOY wall spout, 160mm, diameter 26mm. • CHECK square metal escutcheon (65x65mm) with rings logo IS. • ½” connection • Flowstraightener Caché Cascade Std C (M24x)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBD170
    • TuoteperheJoy Neo
    • TuoteryhmäTaps & Mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)55
    • Leveys (mm)110
    • Syvyys (mm)285
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)0.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 -kuvausBath manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka