Julkaise tuotteesi
GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2
GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2
GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2

    GUSTO SLIM SINK MIXER BULD-IN KIT2

    Single lever sink mixer built- in KIT 2
    Tekniset tiedot
    • Single lever sink mixer built- in, suitable for KIT 1 A1313NU, Tubular spout with diameter 25mm and aerator regular, Swivel range 120°, Metal decorative rosette for the spout with diameter 65mm, Metal lever with red and blue color indication, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm and hot water temperature limiter, Brass body for the cartridge, Metal decorative rosette for the cartridge finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBD426
    • TuoteperheGusto
    • TuoteryhmäTaps & Mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)85
    • Leveys (mm)215
    • Syvyys (mm)345
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)0.88
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSink manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets