Julkaise tuotteesi
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU

    JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1300NU

    Joy Neo Single Lever Shower mixer built-in kit 2 / A1300NU.
    Tekniset tiedot
    • • Suitable for kit 1 A1300NU (EasyBox) • Based on Conca A7376A5 • Handle from Joy, without logo and red/blue indication (A816707A511)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBD446
    • TuoteperheJoy Neo
    • TuoteryhmäTaps & Mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)182
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)0.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShower manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets