Julkaise tuotteesi
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM UK, RO
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM UK, RO
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM UK, RO
CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM UK, RO

    CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM UK, RO

    CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM UK, RO
    Tekniset tiedot
    • CERATHERM ALU+ SHR SYS TH 2F 260MM UK, RO
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBD579
    • TuoteperheAlu+
    • TuoteryhmäAlu+
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1
    • Leveys (mm)1
    • Syvyys (mm)1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017640
    • ETIM-nimiSanitary showers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Yhdistynyt kuningaskunta
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä