Julkaise tuotteesi
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L

    CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L

    CERAFINE O NUOVO | Basin mixer 48x145 mm, 108 mm spout projection, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    Tekniset tiedot
    • CERAFINE O NUOVO | Basin mixer 48x145 mm, 108 mm spout projection in chrome finish, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBD908
    • TuoteperheCerafine O Nuovo
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-08-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)48
    • Syvyys (mm)142
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Italia
    • Nettopaino (kg)1.22
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka