Julkaise tuotteesi
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD

    CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Tekniset tiedot
    • CONNECT AIR VTY BSN 54X38 WHT IP BXD
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE0296
    • TuoteperheCONNECT AIR
    • TuoteryhmäWASHBASIN
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-02-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)540
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)12
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins