Julkaise tuotteesi
Tempo 800mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

Tempo 800mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

5.0 / 5 tähteä5.0(14 arvostelua)
Tempo 800 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Tekniset tiedot
  • 800 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE3241
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäBathroom integrated furniture
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)826
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)441
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)23.65
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • OmniClass-numero23-31 17 11
  • OmniClass-nimikeShower Compartments