Julkaise tuotteesi
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED

    OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED

    Oleas™ P2 Flush Plate available in three different finishes, White, Chrome and Matt Chrome
    Tekniset tiedot
    • • Square design • Dual flush • Pneumatic actuation • Actuation force < 20N
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteR0119
    • TuoteperheOleas
    • TuoteryhmäFLUSH PLATE
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)98
    • Leveys (mm)260
    • Syvyys (mm)188
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices
    • OmniClass-numero23-39 37 15 13
    • OmniClass-nimikeFlushing Gates

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka