Julkaise tuotteesi
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND
STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND

    STRADA II VSL Basin 38X38 WHT OF NTH RND

    4.2 / 5 tähteä4.2(24 arvostelua)
    Strada II-Lavabo ovale 380x380 mm da appoggio su piano
    Tekniset tiedot
    • Lavabo ovale 380x380 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT2929
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäCounter top wash basins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-02-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)130
    • Leveys (mm)380
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa