Julkaise tuotteesi
STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT
STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT

    STRADA II VSL BSN 60X40 WHT OF NTH RECT

    4.5 / 5 tähteä4.5(19 arvostelua)

    Strada II Rectangular Vessel Basin 60 cm, Overflow, Boxed, White

    Tekniset tiedot
    • Strada II Rectangular Vessel Basin 60 cm with Overflow, Boxed, White

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT2999
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWashbasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)130
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa