Julkaise tuotteesi
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH

    STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH

    Strada II Vanity Basin 80cm , No Tap Hole, Overflow, Boxed, White

    Tekniset tiedot
    • Strada II Vanity Basin 80cm without Tap Hole and with Overflow, Boxed, White

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT3634
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWall-hung wash basins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-02-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)188.3
    • Leveys (mm)840
    • Syvyys (mm)460
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)20
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins