Julkaise tuotteesi
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white

    I.life A single bowl horzontal outlet white

    IS i.life A single bowl horzontal outlet, white, bareware, EU pallet
    Tekniset tiedot
    • IS i.life A single bowl horzontal outlet, white, bareware, EU pallet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT4673
    • TuoteperheI.life
    • TuoteryhmäBowl
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)515
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)21.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011289
    • ETIM-nimiToilet closet
    • UNSPSC-nimiToilet bowls
    • UNSPSC-koodi30181511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBowls
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets