Julkaise tuotteesi
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL

    KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL

    3.4 / 5 tähteä3.4(14 arvostelua)

    Kubo PSC 2 Sliding Door 1500 mm, 2 Sliding Door, 2 Fixed Panels, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating, Silver Finish

    Tekniset tiedot
    • Kubo PSC 2 Sliding Door 1500 mm with 2 Sliding Door, 2 Fixed Panels, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass and  Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT7341
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower enclosures
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1953
    • Leveys (mm)1520
    • Syvyys (mm)72.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Nettopaino (kg)55
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers