Julkaise tuotteesi
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl
Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Curve back to wall Aquablade WC Bowl

    Blend Curve Back to Wall Bowl, Aquablade, Hidden Fixation, Glossy White
    Tekniset tiedot
    • Blend Curve Back to Wall Bowl with Aquablade flushing technology with Hidden Fixation in Glossy White Finish
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT3751
    • TuoteperheBlend Cube
    • TuoteryhmäWC Bowls
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-04-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)560
    • Leveys (mm)355
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Nettopaino (kg)31.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC000776
    • ETIM-nimiPan
    • UNSPSC-nimiToilet bowls
    • UNSPSC-koodi30181511
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBowls
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures