Julkaise tuotteesi
Conca New consolle basin 50 without tapholes.
Conca New consolle basin 50 without tapholes.

    Conca New consolle basin 50 without tapholes.

    Conca Washbasin 500 mm with 1 bowl, Grinded bottom side
    Tekniset tiedot
    • Washbasin 500 mm, Vitreous China, 1 bowl, With overflow (Slotted), Type of fastening: Console and plug bolt, Grinded bottom side, With brand logo.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT3814
    • TuoteperheCONCA
    • TuoteryhmäWash-Basin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-08
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)510
    • Syvyys (mm)480
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Nettopaino (kg)14
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-nimikeSurface Water Retention Basins