Julkaise tuotteesi
Conca New consolle basin 60 1TH OF GR
Conca New consolle basin 60 1TH OF GR

    Conca New consolle basin 60 1TH OF GR

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 600x450mm with overflow,1 tap hole. Fixedup.White Finish
    Tekniset tiedot
    • Rectangular 600 mm washbasin for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT3818
    • TuoteperheCONCA
    • TuoteryhmäWash-Basin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)460
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)160.7
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)17
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-11 21 21 13
    • OmniClass-nimikeCatch Basins