Julkaise tuotteesi
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    Extra Basin 100cm, No Tap Holes, Slotted Overflow, Grinded, Glossy White
    Tekniset tiedot
    • Extra Basin 100cm without Tap Holes, with Slotted Overflow, Grinded, in Glossy White finish
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT3908
    • TuoteperheExtra
    • TuoteryhmäWashbasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-05-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)148
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Nettopaino (kg)23.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRetention Basins
    • OmniClass-numero23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-nimikeSurface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures