Julkaise tuotteesi
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT
Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT

    Conca BSN UN 80X50X37 1 DR+WTOP CTR CUT WHMT

    Vanity unit, 800 x 505 x 370mm, 1 external drawer with centrally perforated countertop, push open technology and soft close combined. Matt white lacquered finish
    Tekniset tiedot
    • Vanity unit, 800 mm wide, 505 mm deep and 370 mm high, with 1 external drawer with full extension, with a centrally perforated table top. Equipped with push open technology and soft close combined in one system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Matt white lacquered finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT3929
    • TuoteperheCONCA
    • TuoteryhmäBathroom_Furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)370
    • Leveys (mm)802
    • Syvyys (mm)505
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Nettopaino (kg)31.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets