Julkaise tuotteesi
Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP BSP CUT WHMT
Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP BSP CUT WHMT
Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP BSP CUT WHMT

    Conca BSN UN 160X50X55 4 DR+WTOP BSP CUT WHMT

    Vanity unit, 1600 x 505 x 550mm with top to be drilled, 4 external drawers. Equipped with push open technology and soft locks and Finishing White lacquered S286: S316 matt
    Tekniset tiedot
    • Vanity unit, 1600mm wide, 505 mm deep and 550 mm high, with table top to be drilled, providing the details using the special form available with 4 external drawers with full extension. Equipped with push open technology and soft close combined in one system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT3989
    • TuoteperheCONCA
    • TuoteryhmäBathroom_Furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)550
    • Leveys (mm)1587
    • Syvyys (mm)505
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Nettopaino (kg)85
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets