Julkaise tuotteesi
Conca BSN UN 240X37X55 2 DR+WTOP NOCUT  WHMT
Conca BSN UN 240X37X55 2 DR+WTOP NOCUT  WHMT

    Conca BSN UN 240X37X55 2 DR+WTOP NOCUT WHMT

    Vanity unit, 2400x 372x 550mm with non-perforated countertop, 2 external drawers and internal drawers. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish.
    Tekniset tiedot
    • Vanity unit, 2400mm wide 372mm deep and 550mm high, with non-perforated countertop with 2 external full extension drawers and internal drawers. Equipped with push open technology and soft close combined in one system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT4341
    • TuoteperheCONCA
    • TuoteryhmäBathroom_Furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)550
    • Leveys (mm)2387
    • Syvyys (mm)373
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Nettopaino (kg)87.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets