Julkaise tuotteesi
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow

    Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow

    Tipo-Z One-piece washbasin & pedestal with 3 tap holes and slotted overflow
    Tekniset tiedot
    • Tipo-Z One-piece washbasin & pedestal with 3 tap holes and slotted overflow. Available in four different finishes, Gloss White, Silk White, Gloss black and Silk black.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT4426
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)740
    • Syvyys (mm)470
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)33.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRetention Basins
    • OmniClass-numero23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-nimikeSurface Water Retention Basins