Julkaise tuotteesi
i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern
i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern

    i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern

    Ideal Standard i.life S, close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3 l, wrapover seat, compact, softclose, easy-take off push button, white, in carton box, EU pallet
    Tekniset tiedot
    • Close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3 l, wrapover seat, compact, softclose, easy-take off push button, white, in carton box, EU pallet. White Finish
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT5171
    • TuoteperheI.life S
    • TuoteryhmäToilet Cisterns
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)35.5
    • Syvyys (mm)78.8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Nettopaino (kg)34.42
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011289
    • ETIM-nimiToilet closet
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-numero23-31 19 19 19
    • OmniClass-nimikeWater Closet Tanks