Julkaise tuotteesi
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    BLEND CUBE Seat and cover - SOFT CLOSE Material Duroplast, SANDWICH/SLIM type, top fixation, none adjustable Stainless steel hinges, toggle nut, TAKE OFF in white finish in carton box for bowls R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Tekniset tiedot
    • BLEND CUBE Seat and cover - SOFT CLOSE Material Duroplast, SANDWICH/SLIM type, top fixation, none adjustable Stainless steel hinges, toggle nut, TAKE OFF in white finish in carton box for bowls R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT5211
    • TuoteperheBlend Cube
    • TuoteryhmäSeat & Covers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-01-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)460
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Nettopaino (kg)2.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011196
    • ETIM-nimiToilet seat
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
    • OmniClass-numero23-31 19 19 17
    • OmniClass-nimikeWater Closet Seats