Julkaise tuotteesi
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY

    ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY

    UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, with cover waste.
    Tekniset tiedot
    • UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, stainless steel cover waste, 90 mm waste system to be ordered separately, Antislip.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT5614
    • TuoteperheUltraflat S+
    • TuoteryhmäShower Tray
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30
    • Leveys (mm)1700
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
    • Suunniteltu:Italia
    • Nettopaino (kg)32.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011443
    • ETIM-nimiShower tray
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka