Julkaise tuotteesi
KUBO PV 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
KUBO PV 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    KUBO PV 85 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    Kubo Outside Pivot Door, 850 mm Reversible, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    Tekniset tiedot
    • Kubo Outside Pivot Door, 850 mm, Reversible with Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT7304
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower enclosures
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1950
    • Leveys (mm)870
    • Syvyys (mm)68.65
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Nettopaino (kg)32
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers