Julkaise tuotteesi
M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

Specchi contenitori-Specchio contenitore con specchio ingranditore interno,
Tekniset tiedot
  • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno, luce a LED inferiore per illuminazione lavabo. Chiusura dell’anta rallentata. Ripiani interni in vetro. Presa per il rasoio e interrutore compresi. Kit di fissaggio incluso. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Classe I
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteT3428
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäBathroom Mirrors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-12-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)170
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Nettopaino (kg)16
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties