Julkaise tuotteesi
KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN

    KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN

    Kubo B, Bi-fold, 750 mm, Inwards & Outward Opening, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass

    Tekniset tiedot
    • Kubo B, Bi-fold, 750 mm with Inwards & Outward Opening, Reversible and Satin 6 mm Safety Glass

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT7323
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower enclosures
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1950
    • Leveys (mm)770
    • Syvyys (mm)69.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Nettopaino (kg)31
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers