Julkaise tuotteesi
Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC
IDO

Pozzi-Ginori Easy Vägg-WC

Med hård sits nr 94621. Fastsättningsserie nr 61005 ingår. Vi rekommenderar en sitthöjd på 420 mm. Fastsättningsskruvar nr 61001 bör beställas separat om fixtur inte används (vid fastsättning i vägg). Produkten kräver att väggens tjocklek är minst 30 mm. Bultavstånd 180 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite7462101101
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-05-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)420
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)570
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPosliini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)23
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815