Julkaise tuotteesi
INTRA Icon wall mounted Soap dispenser automatic
Intra
Arkistoitu

INTRA Icon wall mounted Soap dispenser automatic

ICON electrical, touch free soap dispenser in stainless steel. Capacity 0.9 liter soap. Suitable for refilling. Run by 4 x 1,5 V AA batteries.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteICSE
  • TuoteperheHygiene products
  • Tuoteryhmä350
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)235
  • Leveys (mm)124
  • Syvyys (mm)110
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
  • OmniClass-numero23-31 25 29 13
  • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers