Julkaise tuotteesi
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
JANSEN Economy 50 window
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 window

    With an installation depth of only 50 mm, the JANSEN Economy 50 profile system is suitable for slender, elegant window designs without thermal insulation. Tested systemised fittings are available for all common opening types.

    Tekniset tiedot
    • 01-01-01-01

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_economy_50_window
    • TuoteperheUninsulated steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-17
    • Painoksen numero4
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Casement Window
    • IFC-luokitusIkkuna
    • ETIM-koodiEC003536
    • ETIM-nimiWindow (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 -kuvausSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 13
    • OmniClass-nimikeMetal Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows