Julkaise tuotteesi
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door

    With the narrow profile face widths of just 40 mm (frame with sash) and a construction depth of 60 mm, fine yet stable constructions with a high proportion of glass and the best thermal insulation can be implemented.

    Tekniset tiedot
    • 01-01-06-01

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_Janisol_Arte_2_0_window_door
    • TuoteperheInsulated steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-25
    • Painoksen numero3
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Casement Window
    • IFC-luokitusIkkuna
    • ETIM-koodiEC003536
    • ETIM-nimiWindow (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 -kuvausSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 13
    • OmniClass-nimikeMetal Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows