Julkaise tuotteesi
JANSEN JANISOL HI 80 window
JANSEN JANISOL HI 80 window
JANSEN JANISOL HI 80 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL HI 80 window

    JANSEN JANISOL HI windows combine aesthetics with refined technology. Slender frame profiles enhance the architectural styling while the innovative technology ensures the best possible thermal separation. With triple glazing, it is easy to achieve windows with excellent thermal conductivity coefficients (Uw), e.g. 0.69 W/m2K for fixed lights and 0.8 W/m2K for opening elements. Thanks to high-tech thermal break spacer bars made of glass-fibre reinforced plastic, the new window system also benefits from excellent structural values and achieves top values in system tests (air/water/wind).

    Tekniset tiedot
    • 01-01-03-01

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_Janisol_HI_window
    • TuoteperheInsulated steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-17
    • Painoksen numero4
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Casement Window
    • IFC-luokitusIkkuna
    • ETIM-koodiEC003536
    • ETIM-nimiWindow (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 -kuvausSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 13
    • OmniClass-nimikeMetal Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows