Julkaise tuotteesi
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window

    The oversized versions of JANSEN JANISOL Arte Plus 66 windows require increased care and precision in production, coating and installation. These are applications that are not part of the standard JANSEN JANISOL Arte 66 window system; the specifications in this special documentation must be observed.

    Tekniset tiedot
    • 01-01-05-06

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_Janisol_Arte_66_Plus_window
    • TuoteperheInsulated steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-05-26
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)66
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Casement Window
    • IFC-luokitusIkkuna
    • ETIM-koodiEC003536
    • ETIM-nimiWindow (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 -kuvausSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 13
    • OmniClass-nimikeMetal Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows