Julkaise tuotteesi
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS RC façade

    For higher levels of building protection, Jansen presents the new VISS RC4, a further development of its RC3 burglar resistant system. With VISS RC4, Jansen is meeting the growing need for solutions that offer increased security alongside simple production and assembly. With an identical appearance to the standard VISS façade, the VISS RC4 structure shows no visible signs of burglar resistance. This allows different building requirements to be realised with a uniform appearance. New VISS RC4 façade also provides protection from even the most well-equipped burglars. The VISS RC4 façade can withstand the standardised break-in attempt in accordance with EN 1630 for at least ten minutes.

    Tekniset tiedot
    • 01-03-01-05

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_VISS_RC_facade
    • TuoteperheSteel facades
    • TuoteryhmäVISS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-12
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
    • IFC-luokitusVerhoseinä
    • ETIM-koodiEG020350
    • ETIM-nimiBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC-nimiGlass curtainwalling
    • UNSPSC-koodi30151806
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 -kuvausCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass-numero23-13 33 27 11
    • OmniClass-nimikeCurtain Walls
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls