Julkaise tuotteesi
Switch 6P Workstation
JasonL

Switch 6P Workstation

Create space in your office that optimises collaboration and focused learning. My crafty design allows for office involvement but still maintains individual work space for personal tasks. Coming in a range of colours, I am sure to suit your space. Maintain your office sophistication with the simplicity of my design!

Tekniset tiedot
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Seats (people): 1

    Leg width (mm): 90

    Leg depth (mm): 40

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSwitch-6P-Workstation
  • TuoteperheDesks & Workstation
  • TuoteryhmäSwitch Office Desks Workstations & Tables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)740
  • Leveys (mm)4800
  • Syvyys (mm)1625
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Nettopaino (kg)174
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät

Alueellinen saatavuus

Oseania