Julkaise tuotteesi
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
    Jeltec

    Changing table Björk 120 with washing area

    Changingtable Björk 120 is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). The changing table has a washing area which is embedded to the left or right on the changing table surface. Björk120 is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To avoid having to lift children, you can supplement the changing table with the changing table steps, Trappan, or the traditional changing table steps Stegen. These tables are available in birch or white laminate.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebjork120H
    • TuoteperheChanging stations
    • TuoteryhmäBjörk
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-10-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)900
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)49
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa