Julkaise tuotteesi
Changing table Elit 140H
Changing table Elit 140H
    Jeltec

    Changing table Elit 140H

    Elit 140H is an electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. The changing table has a washing area embedded to the right on the changing table surface. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To avoid heavy lifting Skötbord Elit can be complemented with Klättra a practical staircase for changing tables. Elit140H is available in birch or white laminate.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteElit140H
    • TuoteperheChanging stations
    • TuoteryhmäElit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-10-18
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)42
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa