Julkaise tuotteesi
Changing table Elit Vägg  60
Changing table Elit Vägg  60
    Jeltec

    Changing table Elit Vägg 60

    Elit 60 Vägg is a wall-mounted, electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. It comes with a phthalate-free mattress and high side barriers. The changing table is available in birch or white laminate. To avoid heavy lifting Elit 60 Vägg can be complemented with Klättra a practical staircase for changing tables.

    To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteElit60vagg
    • TuoteperheChanging stations
    • TuoteryhmäElit
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-10-18
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)30
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa