Julkaise tuotteesi
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
    Jeltec

    Changing table Endra - Wall mounted

    Endra is a wall-mounted changing table with a appealing design. The moulded table surface can be pulled down and stowed away smoothly by means of a gas spring. Endra has a patented adjustable height feature that is smooth and easy to use. It allows the correct working position to be easily found whether you are tall or short or work standing or sitting. The working height can be varied by 30 cm manually or electrically. Available in different colours.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEndra
    • TuoteperheChanging stations
    • TuoteryhmäEndra
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-10-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)850
    • Leveys (mm)620
    • Syvyys (mm)860
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture