Julkaise tuotteesi
Changing table Manuela 100H
Changing table Manuela 100H
    Jeltec

    Changing table Manuela 100H

    Skötbord Manuela 100h is a manual height-adjustable changing table. Using a gas lift, it is possible with very little manual effort to raise and lower the changing table. You can smoothly adjust the working height between 75-105 cm. The changing table has a washing area embedded to the right on the table surface and is equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components. Available in birch or white laminate.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteManuela100H
    • TuoteperheChanging stations
    • TuoteryhmäLyfta
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-10-18
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)24
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa